複数ポイントのガス検知で安全性とパフォーマンスを向上。 • 仕様概要 • 分析方法:連続スキャン FT-IR(フーリエ変換赤外線)分析装置 • ガスセルのパス:5.0 m のパス長 • スキャンレート:≤ 15 秒ポイント
Chemcasstte® を使用した 4 か所での有毒ガスの連続監視 • 仕様概要 • Chemcassette • ® • Technology • Analog and Serial Outputs • 300 (90m) Sampling Distance • LonWorks • ® • Interface Available
ポータブルで柔軟性があり、干渉の無い有毒ガス検知器。 • 仕様概要 • 検知技術:Chemcassette® 検知システム • 反応時間:最大 10 秒 • アラーム表示:音声および表示によるアラーム
マルチスペクトルの WideBand IRTM、Near Band IR、および Visible Band 火災検知器は、半導体クリーンルーム火災防止用途に特化して設計されています。 • 仕様概要 • 視野:120° 水平および垂直 • 動作電圧:24 VDC 公称(18~28 VDC)– 調整済み • 動作温度範囲:32° ~ +158°F(0°C~70°C)
半導体処理および製造業向けに、視認性、信頼性、使い易さが向上した新しいガス検知機が誕生しました。 • 仕様概要 • Flow Rate: 500 mLmin • Transport Time: 2 to 30 seconds maximum • Sample Line Tubing: 0.125 in ID x 0.25 in OD
Fixed extractive, 4-in-1 multi gas detector. The Midas®-M is a Fixed Extractive Single Point with 4-in-1 Multi Gas Detector to detect more than 30 gases
最高のフレキシビリティと正確性、使いやすさを備えた低レベル有毒ガス対応のポータブルガス検知器で安全と生産性を改善。 • 仕様概要 • サイズ:高さ 12.0 インチ x 幅 6.3 インチ x 奥行き 6.0 インチ* (30.5cm x 16.0cm x 15.2cm) • 重量:9.2 ポンド* (4.17kg) • インターフェイス:フルカラー LCD、組み込みの Web ページ • データロギング:90 日まで (内蔵)
最も高度な Chemcassette® のソフトウェアおよび工学テクノロジーと、最大 72 のガス検知ポイントに対応する柔軟で信頼性の高い監視システムを組み合わせます。 •
この有毒ガス検知器では幅広いセンサーを利用でき、あらゆる「使用場所」におけるガス検知のニーズに対する最もシンプルなソリューションです。 •