Unipoint コントローラ
DIN レールに取り付けられたコントローラでは、可燃性ガス、有毒学、または酸素ガス検知を制御システムに組み込むことができます。 • 仕様概要 •
Unipoint は、プラスチック製または金属製の筐体に容易に設置可能で、屋内、屋外、さらには潜在的な爆発性雰囲気で使用できます。追加された Honeywell Analytics の可燃性ガス、有毒ガス、または酸素ガスの検知器により、駐車場やボイラー室から分析器のシェルターや海上施設のクレーンの運転室に至るまで、幅広い用途でガスを監視するようにシステムを構成できます。
Unipoint の 2 つのバージョンを使用できます。1 つは mV ブリッジ、接触燃焼式タイプ、可燃性ガス検知器用で、もう 1 つは 2 または 3 ワイヤ 4-20mA タイプのガス検知器用です。各 Unipoint は、隣接する機器と電力を相互接続する専用のソケット(付属)によって DIN レールに容易に設置できます。取り外し可能な端末コネクターによって、他の機器の邪魔をすることなく、個々の Unipointコントローラを容易に充電できます。
複数の Unipoint をクリップすることによって、小規模から中規模の監視ソリューションを実現できます。各装置には組み込みの音声および表示によるアラーム、3 つのプログラム可能なアラームリレーおよび障害リレーが含まれています。ガスの濃度とシステムのステータスはバックライト付きの LCD に表示され、ユーザーはプッシュボタン操作の直感的なメニューシステムによって各コントローラを完全にプログラミングできます。構成メニューはパスワードで保護して、権限のないアクセスから保護することができます。さらに、リモート入力によって、Unipoint が設置されている筐体を開く必要なしに、アラームを承認、リセット、および抑止できます。
キ追加の特長と利点:
標準的な用途
- 小規模および中規模の統合システム
- カスタム制御キャビネットおよびパネル
- 無人の機器室
- ボイラー室
- HVAC システム
- 分析機器室
- 駐車場
- クレーンの運転室
- 研究所
ユーザーフレンドリー
- 非常に見やすいバックライト付きのディスプレイ
- システムのステータスコード
- 組み込みの音声および表示によるアラーム
- 直感的なメニューシステム
- シンプルなプッシュボタンによる操作
- リモートでの入力の承認、リセット、および抑止
容易な導入
- TS35(「最上級」)DIN レール取り付け
- 取り外し可能な端末コネクター
- すべての端末への容易なアクセス
- 追加の装置をクリップ統合
包括的な動作
- 3 ワイヤ mV ブリッジ、2 および 3 ワイヤ 4~20mA 入力
- DC 動作
- 3 つのアラームリレー
- 1 つのシステム障害リレー
- フィールドによる入力の抑止(mA バージョン)
柔軟な操作性
- ユーザーが完全にプログラミング可能な尺度、単位、および校正
- リレーを電源供給、電源供給解除、ラッチ、非ラッチ、 アラームリレーのオン / オフ遅延に設定可能
- さまざまなガス検知器に対応
その他
- 特長と利点
- ユーザーフレンドリーな非常に見やすいバックライト付きディスプレイ
- さまざまなガス検知器に対応
- TS35(「最上級」)DIN レール取り付け
その他
- 特長と利点
- ユーザーフレンドリーな非常に見やすいバックライト付きディスプレイ
- さまざまなガス検知器に対応
- TS35(「最上級」)DIN レール取り付け
- 特長と利点 : ユーザーフレンドリーな非常に見やすいバックライト付きディスプレイ|さまざまなガス検知器に対応|TS35(「最上級」)DIN レール取り付け